LIVING NOW - PLAKIETKA GNIAZDA RJ KEYSTONE - 1 MODUŁ - PIASKOWY BEŻ
LNOW8
Bticino
LIVING NOW - PLAKIETKA GNIAZDA RJ KEYSTONE - 1 MODUŁ - PIASKOWY BEŻ
REF. KM07K
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543678039
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
19,49 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Plakietka centralna |
---|---|
Nadruk/symbol | Brak |
Z dotykowym symbolem / „bez barier” | Nie |
Zastosowanie | Inne |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Inne |
Okienko kontrolki świetlnej | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Kolor | Beżowy |
Numer RAL (zbliżony) | 1015 |
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Nie |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 22 mm |
Wysokość | 86 mm |
Głębokość | 7 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ