LIVING NOW 'MY HOME' - TERMOSTAT 1-STREFOWY - 2 MODUŁY - BIEL
LNOW3
Bticino
LIVING NOW 'MY HOME' - TERMOSTAT 1-STREFOWY - 2 MODUŁY - BIEL
REF. KW4691
PKWiU 26.51.70.0
EAN.
8005543618844
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
541,42 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Zacisk |
---|---|
Zakres pomiarowy | 0-40 °C |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Długość kabla przyłączeniowego | 500 m |
Szerokość | 45 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 10 mm |
Odporność udarowa | Inne |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Zakres temperatury pracy | 0-40 °C |
---|---|
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Napięcie znamionowe | 18-27 V |
Prąd znamionowy | 0.06-0.06 A |
Bezhalogenowe | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Podłączony obiekt | Nie |
Rodzaj sterowania | SCS |
Dokumentacja
5 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
WYBIERZ