LIVING NOW 'MY HOME' - RAMKA STYKOWA - 3+1 MODUŁ - BIEL
LNOW3
Bticino
LIVING NOW 'MY HOME' - RAMKA STYKOWA - 3+1 MODUŁ - BIEL
REF. KW8103P1
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543643884
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
101,52 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Uchwyt montażowy |
---|---|
Akcesorium | Tak |
Część zamienna/zapasowa | Nie |
Szerokość | 162 mm |
Wysokość | 86 mm |
Głębokość | 4.5 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-45 °C |
---|---|
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Kolor | Biały |
Bezhalogenowe | Nie |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ