LIVING NOW 'MY HOME' - PLAKIETKA MODUŁU ZAŚLEPKI1 MODUŁ - PIASKOWY BEŻ
LNOW3
Bticino
LIVING NOW 'MY HOME' - PLAKIETKA MODUŁU ZAŚLEPKI1 MODUŁ - PIASKOWY BEŻ
REF. KM8100
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543641453
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
50,08 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Kształt soczewki | Prostokątny |
Szerokość otworu | 40 mm |
Wysokość otworu | 86 mm |
Kolor | Inne |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | -5-45 °C |
---|---|
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Numer RAL | 7044 |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Natynkowy/podtynkowy |