LIVING NOW 'MY HOME' - PLAKIETKA CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO K4215 - 1 MODUŁ - CZERŃ
LNOW3
Bticino
LIVING NOW 'MY HOME' - PLAKIETKA CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO K4215 - 1 MODUŁ - CZERŃ
REF. KG24
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543615324
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
13,23 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Plakietka centralna |
---|---|
Nadruk/symbol | Brak |
Z dotykowym symbolem / „bez barier” | Tak |
Zastosowanie | Radiowy |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Inne |
Okienko kontrolki świetlnej | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Kolor | Czarny |
Numer RAL (zbliżony) | 7015 |
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Szerokość | 22.2 mm |
Wysokość | 86 mm |
Głębokość | 7.1 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ