LIVING NOW 'MY HOME' - KLAWISZ - 2 MODUŁY - PIASKOWY BEŻ
LNOW3
Bticino
LIVING NOW 'MY HOME' - KLAWISZ - 2 MODUŁY - PIASKOWY BEŻ
REF. KM01MH2
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543619179
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
27,07 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Plakietka centralna |
---|---|
Nadruk/symbol | Brak |
Z dotykowym symbolem / „bez barier” | Tak |
Zastosowanie | Zaślepka |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Inne |
Okienko kontrolki świetlnej | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Kolor | Beżowy |
Numer RAL (zbliżony) | 1015 |
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK00 |
Szerokość | 44.6 mm |
Wysokość | 86 mm |
Głębokość | 9 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ