![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4381-WEB-R.jpg)
LIVING NOW - LAMPKA AWARYJNA - 1 MODUŁ
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - LAMPKA AWARYJNA - 1 MODUŁ
REF. K4381
PKWiU 27.90.20.0
EAN.
8005543610787
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
348,68 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż ścienny | Tak |
---|---|
Przystosowane do zawieszenia | Nie |
Do montażu sufitowego | Nie |
Do montażu wbudowanego | Tak |
Do montażu natynkowego | Nie |
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Nie |
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | Nie |
Źródło światła | LED, niewymienne |
Zawiera źródło światła | Tak |
Liczba źródeł światła | 1 |
Oprawka | Inne |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Zabezpieczenie powierzchni obudowy | Stan surowy |
Kolor obudowy | Szary |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane |
Rodzaj rastra | Matowy |
Rodzaj napięcia | AC |
Napięcie znamionowe | 230-250 V |
Prąd znamionowy | 15-25 mA |
Rodzaj osprzętu | Sterownik LED sterowany napięciowo |
Ze statecznikiem | Nie |
Osprzęt wymienny | Nie |
Ściemniacz 0-10 V | Nie |
Ściemniacz 1-10 V | Nie |
Ściemniacz DALI-2 | Nie |
Ściemniacz DALI | Nie |
Ściemniacz DMX | Nie |
Ściemniacz DSI | Nie |
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie |
Ściemniacz LineSwitch | Nie |
Ściemniacz systemowy producenta | Nie |
Ściemniacz PWM | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | Nie |
Ściemniacz programowalny | Nie |
Ściemniacz RF | Nie |
Ściemniacz triakowy | Nie |
Do ściemniaczy Touch and Dim | Nie |
Do ściemniaczy Zigbee | Nie |
Ściemniacz z przyciskiem | Nie |
Bez funkcji ściemniania | Tak |
Rodzaj dyfuzora światła | Soczewka / układ optyczny / panel |
Podział światła | Symetryczny |
Kąt rozsyłu światła | Wiązka bardzo szeroka <gt/> 80° |
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM1 |
Rozsył światła | Bezpośredni |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK04 |
Klasa ochronności | Brak |
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24 | Nie |
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1 | -5-35 °C |
Do oświetlenia awaryjnego | Tak |
---|---|
Zintegrowane zasilanie awaryjne | Tak |
Z czujnikiem ruchu | Nie |
Z czujnikiem światła | Tak |
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym | Nie |
Ze szczelinami wentylacyjnymi | Tak |
Do lamp o mocy | 0.1-0.1 W |
Maksymalna moc zestawu | 0.2 W |
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 247 lm |
Barwa światła | Biały |
Temperatura barwowa | 4000-5500 K |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) | Nie |
Szerokość | 22 mm |
Wysokość/głębokość | 51.5 mm |
Długość | 45 mm |
Szerokość wbudowania | 22 mm |
Wysokość/głębokość wbudowania | 41.5 mm |
Rodzaj okablowania | Końcowe |
Przekrój przewodu | 1.5 mm² |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | Inne |
Wiele barw | Nie |
Wiele poziomów strumienia świetlnego | Nie |
Wiele szerokości wiązki światła | Nie |
Obsługa przez bluetooth | Nie |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Zakres częstotliwości | 50-50 Hz |
Zużycie w trybie czuwania | 137 mA |
Obowiązkowy neutralny | Nie |
Numer RAL | 9003 |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Przekrój zacisków | 1.5-2.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Z gniazdem wtykowym | Nie |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
Ze zdalnym sterowaniem | Nie |
Maksymalna średnica kabla wejściowego | 2.5 mm |
Rozstaw punktów mocowania - w pionie | 4.5-4.5 mm |
Uchwyt na kabel | Zaciski śrubowe |
Automatyczny przełącznik | Nie |
Typ sterowania | Przewodowy |
Adresowalne | Nie |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ