LIVING NOW - ŁADOWARKA 2XUSB C - 2 MODUŁY
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - ŁADOWARKA 2XUSB C - 2 MODUŁY
REF. K4286C2
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543622445
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
181,64 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Liczba portów USB-A | 0 |
Liczba portów USB-C | 2 |
Zakres napięcia pracy | 100-240 V |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Maksymalny prąd wyjściowy | 3000 mA |
Zakres napięcia wyjściowego | 5-5 V |
Pobór mocy | 0.064 W |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Kolor | Czarny |
Numer RAL | 7015 |
Szerokość osprzętu | 45 mm |
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Głębokość osprzętu | 41 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 43 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Bezprzewodowy | Nie |
Głębokość wbudowania | 33 mm |
Zakres temperatury pracy | 5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Napięcie znamionowe | 100-240 V |
Zasilanie | Nie |
Prąd znamionowy | 0.5-0.5 A |
Obowiązkowy neutralny | Tak |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Test warunków skrajnych (1000V) | Nie |
Bezhalogenowe | Tak |
Liczba zacisków | 2 |
Przekrój zacisków | 1.5-2.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Przekrój żyły | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ