LIVING NOW - ŁĄCZNIK KRZYŻOWY Z BIAŁĄ LED - 1 MODUŁ
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - ŁĄCZNIK KRZYŻOWY Z BIAŁĄ LED - 1 MODUŁ
REF. K4004L
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543616796
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
114,51 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Układ połączeń | Łącznik schodowy podwójny |
---|---|
Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
Konfiguracja elementów | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Przycisk | Tak |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Z płytą montażową | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Inne |
Numer RAL (zbliżony) | 7015 |
Kolor elementu przełączającego | Inne |
Miejsce na oznaczenie | Nie |
Podświetlenie | Tak |
Funkcja podświetlenia | Orientacyjne |
Rodzaj podświetlenia | LED, niewymienne |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Napięcie znamionowe | 250 V |
---|---|
Prąd łączeniowy do świetlówek | 10 AX |
Styki sygnału zwrotnego | Nie |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przełącznik ogrzewania | Nie |
Przełącznik pralkowy | Nie |
Szerokość osprzętu | 22 mm |
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Głębokość osprzętu | 32 mm |
Głębokość wbudowania | 30 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 40 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Obowiązkowy neutralny | Nie |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Przekrój żyły | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Certyfikat
AENOR-030/002588
(0.28 Mo)
WYBIERZ