LIVING NOW - ŁĄCZNIK HOTELOWY - 2 MODUŁY
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - ŁĄCZNIK HOTELOWY - 2 MODUŁY
REF. K4549
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543610930
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
459,80 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Układ połączeń | Styk zwierny (NO) |
---|---|
Sposób działania | Karta hotelowa |
Konfiguracja elementów | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Przycisk | Tak |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Z płytą montażową | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Inne |
Numer RAL (zbliżony) | 7015 |
Kolor elementu przełączającego | Inne |
Miejsce na oznaczenie | Nie |
Podświetlenie | Nie |
Funkcja podświetlenia | Orientacyjne |
Rodzaj podświetlenia | Inne |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | Brak |
Napięcie znamionowe | 250 V |
---|---|
Prąd znamionowy | 10 A |
Styki sygnału zwrotnego | Nie |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przełącznik ogrzewania | Nie |
Przełącznik pralkowy | Nie |
Szerokość osprzętu | 57 mm |
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Głębokość osprzętu | 53 mm |
Głębokość wbudowania | 31.5 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 41.5 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Obowiązkowy neutralny | Nie |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Przekrój żyły | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
WYBIERZ