LIVING NOW - GNIAZDO TV-SAT 2 PRZEWODY - 2 MODUŁY
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - GNIAZDO TV-SAT 2 PRZEWODY - 2 MODUŁY
REF. K4214M2D
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543653623
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
151,47 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo końcowe |
---|---|
Rodzaj gniazdka | TV/SAT |
DAB+ | Nie |
Sposób montażu | Podstawa mocująca do systemu modułowego |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Pokrywa | Plakietka centralna |
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz | 1.5 dB |
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz | 2 dB |
Liczba gniazd | 2 |
Do rozdzielni teleinformatycznej | Nie |
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz | 1.5 dB |
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz | 2 dB |
Do zasilania zdalnego | Nie |
Sposób mocowania | Montaż zatrzaskowy |
Kolor | Czarny |
Numer RAL (zbliżony) | 9011 |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 45 mm |
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Głębokość osprzętu | 37 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 37.5 mm |
Głębokość wbudowania | 27.5 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ