LIVING NOW - GNIAZDO TV KOŃCOWE - 1 MODUŁ
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - GNIAZDO TV KOŃCOWE - 1 MODUŁ
REF. K4202D
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543610282
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
105,31 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo końcowe |
---|---|
Rodzaj gniazdka | TV |
DAB+ | Nie |
Sposób montażu | Podstawa mocująca do systemu modułowego |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Pokrywa | Plakietka centralna |
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz | 10 dB |
Liczba gniazd | 1 |
Do rozdzielni teleinformatycznej | Nie |
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz | 10 dB |
Do zasilania zdalnego | Nie |
Sposób mocowania | Montaż zatrzaskowy |
Kolor | Czarny |
Numer RAL (zbliżony) | 7015 |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Duroplast |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK02 |
Szerokość osprzętu | 22 mm |
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Głębokość osprzętu | 31 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 32 mm |
Głębokość wbudowania | 22 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ