LIVING NOW - GNIAZDO RJ45 - STP - KAT.6A - 1 MODUŁ - CZERŃ
LNOW8
Bticino
LIVING NOW - GNIAZDO RJ45 - STP - KAT.6A - 1 MODUŁ - CZERŃ
REF. KG4279C6AS
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543621813
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
115,46 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż natynkowy | Nie |
---|---|
Montaż podtynkowy | Tak |
Kanał instalacyjny | Nie |
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
Rodzaj złącza wtykowego | RJ45 8(8) |
Z gniazdami/złączami | Tak |
Do liczby gniazd/złączy | 1 |
Kategoria | 6A (IEC) |
Kolor | Antracyt |
Numer RAL | 7015 |
Typ połączenia | Zacisk nożowy IDC |
Gniazda ekranowane | Tak |
Odizolowane połączenia uziemiające | Nie |
Z polem tekstowym | Tak |
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający | Nie |
Sposób montażu połączenia ekranowanego | Inne |
Kierunek wylotu | Prosty |
Z ochroną przeciwpyłową | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
---|---|
Kodowanie kolorem | Tak |
Szerokość osprzętu | 22.5 mm |
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Głębokość osprzętu | 41 mm |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Głębokość wbudowania | 31 mm |
Odporność udarowa | IK03 |
Zakres temperatury pracy | -40-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Średnica otworu montażowego | 0-0 mm |
Maksymalna średnica kabla wejściowego | 9 mm |
Typ przepustu | Nie dotyczy |
Rozstaw punktów mocowania - w pionie | 0-0 mm |
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie | 0-0 mm |
Uchwyt na kabel | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
18 dokumenty
Certyfikat
AoC-PL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171009
(0.07 Mo)
Certyfikat
AoC-CL4_Cat6A_STP_32869_ac1181045
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171014
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_Cat6A_STP_32777_ac1171017A
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010
(0.07 Mo)
Certyfikat
AoC-CL4_Cat6A_STP_32778_ac1181044
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-PL3_Cat6A_FTP_32778_ac1171016
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_C6A_FFTP_32883_ac1191060
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-PL3_Cat6A_STP_32777_ac1171019A
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_C6A_STP_32882_ac1191062
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-PL3_Cat6A_FFTP_32799_ac1171011
(0.07 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_C6A_UFTP_32884_ac1191058
(0.06 Mo)
WYBIERZ