LIVING NOW - BRZĘCZYK 230V - 1 MODUŁ
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - BRZĘCZYK 230V - 1 MODUŁ
REF. K4356V230
PKWiU 27.90.20.0
EAN.
8005543610602
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
138,33 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe | 230 V |
---|---|
Rodzaj prądu | AC |
Pobór prądu | 12 A |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Głośność | 80 dB |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału obudowy | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni obudowy | Lakierowanie |
Kolor obudowy | Czarny |
Rodzaj dźwięku | Dźwięk ciągły |
Sposób montażu | Do wbudowania |
Wbudowany transformator | Tak |
Szerokość | 22 mm |
Wysokość | 45 mm |
Głębokość | 42 mm |
Głębokość wbudowania | 34 mm |
---|---|
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Numer RAL | 7015 |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Liczba zacisków | 2 |
Przekrój zacisków | 1.5-2.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Przekrój żyły | 1.5-2.5 mm² |
Regulacja głośności | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ