LCS:PIGTAIL 1XSC OM2 1M LS0H
LCSFO
Legrand
LCS:PIGTAIL 1XSC OM2 1M LS0H
REF. 032210
PKWiU 27.31.11.0
EAN.
3414970962454
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
30,72 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj włókna | Wielomodowy 50/125 |
---|---|
Kategoria | OM2 |
Rodzaj | Pigtail kablowy |
Rodzaj żyły | Tuba ścisła |
Długość | 1 m |
Rodzaj złącza wtykowego | SC |
---|---|
Wersja APC | Nie |
Kolor | Inne |
Przepust przeciwzgięciowy | Wkładany |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ