LCS:PANEL UHD2U DO WYPOSAŻENIA
LCSFO
Legrand
LCS:PANEL UHD2U DO WYPOSAŻENIA
REF. 032152
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970962287
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
13 197,53 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do liczby modułów montażowych | 24 |
---|---|
Z płytą czołową | Tak |
Z obudową | Tak |
Z pigtailami | Nie |
Rodzaj włókna | Inne |
Kolor | Czarny |
Numer RAL | 9017 |
---|---|
Sposób montażu | Zabudowa 19 cali (482,6 mm) |
Liczba jednostek U | 2 |
Wysokość | 88 mm |
Szerokość | 483 mm |
Głębokość | 598 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ