LCS:PANEL QF 1U 48 LC MULTI-M
LCSFO
Legrand
LCS:PANEL QF 1U 48 LC MULTI-M
REF. 032162
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970958303
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
574,68 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do liczby złączy/adapterów | 48 |
---|---|
Do liczby modułów montażowych | 24 |
Z liczbą złączy/adapterów | 2 |
Z płytą czołową | Nie |
Z obudową | Nie |
Z pigtailami | Nie |
Rodzaj włókna | Wielomodowy 62,5/125 |
Klasa włókna | OM4 |
Wersja APC | Nie |
Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego | LC-Duplex |
---|---|
Rodzaj złącza wtykowego wewnętrznego | LC-Duplex |
Kolor | Beżowy |
Sposób montażu | Zabudowa 19 cali (482,6 mm) |
Liczba jednostek U | 1 |
Wysokość | 43.6 mm |
Szerokość | 482.6 mm |
Głębokość | 238.6 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ