LCS:PANEL FO 1U NIEWYPOS.
LCSFO
Legrand
LCS:PANEL FO 1U NIEWYPOS.
REF. 032100
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970961617
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
607,00 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do liczby złączy/adapterów | 96 |
---|---|
Do liczby modułów montażowych | 4 |
Z liczbą złączy/adapterów | 0 |
Z płytą czołową | Nie |
Z obudową | Tak |
Z pigtailami | Nie |
Rodzaj włókna | Inne |
Kolor | Czarny |
Numer RAL | 9017 |
Sposób montażu | Zabudowa 19 cali (482,6 mm) |
Liczba jednostek U | 1 |
Wysokość | 43.65 mm |
---|---|
Szerokość | 482.6 mm |
Głębokość | 334 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | -10-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-60 °C |
Z okablowaniem | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Wyposażony w drzwi lub osłonę | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ