LCS:PANEL FLAT 1U 24 KAT6 FTP
LCSPK
Legrand
LCS:PANEL FLAT 1U 24 KAT6 FTP
REF. 033761
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970870551
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 126,57 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba portów | 24 |
---|---|
Do liczby gniazd/złączy | 24 |
Rodzaj złącza wtykowego | RJ45 8(8) |
Ekranowany | Tak |
Kategoria | 6 |
Typ połączenia | Zacisk nożowy IDC |
Liczba jednostek U | 1 |
Kolor | Czarny |
Numer RAL | 9017 |
Sposób montażu | Zabudowa 19 cali (482,6 mm) |
Wysokość | 43.85 mm |
Szerokość | 482.5 mm |
---|---|
Głębokość | 321.7 mm |
Odporność udarowa | IK03 |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Z okablowaniem | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Uchwyt na kabel | Przegroda |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
6 dokumenty
Certyfikat
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
AoC-Composant Cat6 FTP 3P-1200329
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
WYBIERZ