![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032106-WEB-R.jpg)
LCS:PANEL 1U 24 SC SINGLE-M
LCSFO
Legrand
LCS:PANEL 1U 24 SC SINGLE-M
REF. 032106
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970961648
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 178,97 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do liczby złączy/adapterów | 12 |
---|---|
Do liczby modułów montażowych | 4 |
Z liczbą złączy/adapterów | 12 |
Z płytą czołową | Nie |
Z obudową | Tak |
Z pigtailami | Nie |
Rodzaj włókna | Jednomodowy |
Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego | SC-Duplex |
Rodzaj złącza wtykowego wewnętrznego | SC-Duplex |
---|---|
Kolor | Czarny |
Numer RAL | 9017 |
Sposób montażu | Zabudowa 19 cali (482,6 mm) |
Liczba jednostek U | 1 |
Wysokość | 43.65 mm |
Szerokość | 482.6 mm |
Głębokość | 334 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ