LCS:MODUŁ WYMIENNY OCHRONNIKA
PDU
Legrand
LCS:MODUŁ WYMIENNY OCHRONNIKA
REF. 646897
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970765970
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
227,03 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie AC | 230 V |
---|---|
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC | 255 V |
Prąd znamionowy | 16 A |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (L-N) | 5 kA |
Poziom ochrony | 10 kV |
Poziom ochrony L-N | 1 kV |
Poziom ochrony L-PE/N-PE | 1.2 kV |
Liczba biegunów | 2 |
Sposób montażu | Moduł |
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji | Nie |
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu | Optyczny |
Typ 3 | Tak |
Z filtrem przeciwzakłóceniowym | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Szerokość | 38.3 mm |
Wysokość | 38.3 mm |
---|---|
Głębokość | 35 mm |
Głębokość wbudowania | 15.02 mm |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | -20-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Obowiązkowy neutralny | Nie |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Kolor | Czarny |
Numer RAL | 9017 |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Inne |
Rodzaj kabla do podłączenia | Nie dotyczy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ