Skip to main content
Logo print

LCS:MOD.HD 24 LC SINGLE-M

LCSFO Legrand

LCS:MOD.HD 24 LC SINGLE-M

REF. 032115 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970961754
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
246,47 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Do liczby złączy/adapterów 24
Z liczbą złączy/adapterów 24
Z płytą czołową Nie
Z obudową Tak
Z pigtailami Nie
Rodzaj włókna Jednomodowy
Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego LC-Duplex
Rodzaj złącza wtykowego wewnętrznego LC-Duplex
Kolor Czarny
Numer RAL 9017
Sposób montażu Inne
Wysokość 23 mm
Szerokość 108.8 mm
Głębokość 38.4 mm
Odporność udarowa IK04
Stopień ochrony (IP) IP20
Zakres temperatury pracy -10-60 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-60 °C

Dokumentacja

8 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE12090AB.pdf pdf (7.92 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE11988AB.pdf pdf (12.36 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE10103AE.pdf pdf (11.73 Mo)
Dane techniczne
S000099289EN-04.pdf pdf (3.72 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09845AE.pdf pdf (15.67 Mo)
Dane techniczne
S000110252EN-02.pdf pdf (2.97 Mo)
Dane techniczne
S000110251EN-02.pdf pdf (4.59 Mo)
Dane techniczne
S000099493EN-05.pdf pdf (4.19 Mo)
1 dokument
Plik BIM
LC Duplex 24 fibers.rfa rfa (1.16 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01154-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details