LCS:MOD.HD 24 LC MULTI-M
LCSFO
Legrand
LCS:MOD.HD 24 LC MULTI-M
REF. 032125
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970961891
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
246,47 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do liczby złączy/adapterów | 24 |
---|---|
Z liczbą złączy/adapterów | 24 |
Z płytą czołową | Nie |
Z obudową | Tak |
Z pigtailami | Nie |
Rodzaj włókna | Wielomodowy 50/125 |
Wersja APC | Nie |
Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego | LC-Duplex |
Rodzaj złącza wtykowego wewnętrznego | LC-Duplex |
Kolor | Czarny |
Numer RAL | 9017 |
Sposób montażu | Inne |
Wysokość | 23 mm |
---|---|
Szerokość | 108.8 mm |
Głębokość | 38.4 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | -10-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-60 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Z okablowaniem | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Wyposażony w drzwi lub osłonę | Nie |
Uchwyt na kabel | Nie dotyczy |
Dokumentacja
8 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ