Skip to main content
Logo print

LCS:MOD.6 ST SINGLE-M

LCSFO Legrand

LCS:MOD.6 ST SINGLE-M

REF. 032117 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970961792
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
214,54 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Do liczby złączy/adapterów 6
Z liczbą złączy/adapterów 6
Z płytą czołową Nie
Z obudową Tak
Z pigtailami Nie
Rodzaj włókna Jednomodowy
Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego ST
Rodzaj złącza wtykowego wewnętrznego ST
Kolor Czarny
Numer RAL 9017
Sposób montażu Inne
Wysokość 23 mm
Szerokość 108.8 mm
Głębokość 38.7 mm
Odporność udarowa IK04
Stopień ochrony (IP) IP20
Zakres temperatury pracy -10-60 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-60 °C

Dokumentacja

9 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE12090AB.pdf pdf (7.92 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE11988AB.pdf pdf (12.36 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE10103AE.pdf pdf (11.73 Mo)
Dane techniczne
S000099289EN-04.pdf pdf (3.72 Mo)
Dane techniczne
S000099289EN-05.pdf pdf (3.74 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09845AE.pdf pdf (15.67 Mo)
Dane techniczne
S000110252EN-02.pdf pdf (2.97 Mo)
Dane techniczne
S000110251EN-02.pdf pdf (4.59 Mo)
Dane techniczne
S000099493EN-05.pdf pdf (4.19 Mo)
1 dokument
Plik BIM
ST 6 fibers.rfa rfa (0.51 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details