LCS:MOD. 6-PORTOWY PANEL FLAT
LCSPK
Legrand
LCS:MOD. 6-PORTOWY PANEL FLAT
REF. 033755
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970870407
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
43,00 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Inne |
---|---|
Akcesorium | Tak |
Część zamienna/zapasowa | Nie |
Szerokość | 110.6 mm |
Wysokość | 43.7 mm |
Głębokość | 327.4 mm |
Zakres temperatury pracy | -10-60 °C |
---|---|
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-60 °C |
Kolor | Czarny |
Bezhalogenowe | Tak |
Sposób montażu | Inne |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ