LCS:MOD. 12-PORT PANEL FLAT HD
LCSPK
Legrand
LCS:MOD. 12-PORT PANEL FLAT HD
REF. 033795
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970955838
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
47,30 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Inne |
---|---|
Akcesorium | Nie |
Część zamienna/zapasowa | Nie |
Szerokość | 110.6 mm |
Wysokość | 42.9 mm |
Głębokość | 327.4 mm |
Zakres temperatury pracy | -10-60 °C |
---|---|
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-60 °C |
Kolor | Czarny |
Bezhalogenowe | Tak |
Sposób montażu | Inne |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ