Skip to main content
Logo print

LCS:KABEL TRANSMISYJNY 6 F/UTP LSOH 305M

LCSKT Legrand

LCS:KABEL TRANSMISYJNY 6 F/UTP LSOH 305M

REF. 032856 PKWiU 26.20.40.0 EAN. 3245060328566
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
5,93 zł / m Product available in 305 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rodzaj kabla F/UTP
Dwukierunkowy Nie
Materiał żyły Miedź
Rodzaj powierzchni żyły Bez pokrycia
Średnica żyły 0.56 mm
Znamionowy przekrój żyły 0.25 mm²
Rozmiar AWG 23
Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowa
Liczba żył 8
Liczba skrętek 4
Struktura skrętki Pary
Materiał izolacji żyły Inne
Gatunek materiału izolacji żyły Polietylen (PE)
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2 Nie
Identyfikacja żył Kolor
Ekran na wiązkach Brak
Ułożenie skrętek Pęczki
Ekran wspólny Folia
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym Tak
Do instalacji podziemnych Nie
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie Inne
Powłoka ochronna Brak
Materiał powłoki zewnętrznej Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej Polietylen (PE)
Kolor powłoki/izolacji Niebieski
Pancerz/zbrojenie Brak
Geometria kabla Okrągły
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2 Tak
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2 Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1 Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2 Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6 Dca
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6 s2
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6 d2
Klasa kwasowości wg EN 13501-6 a1
Przybliżona średnica zewnętrzna 7.1 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem 57 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych 28.5 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu 0-50 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) -20-60 °C
Kategoria 6
Propagacja sygnału (NVP) 66 %
Odporność na promieniowanie UV Nie
Certyfikowany do zastosowań morskich Nie
Nadaje się jako kabel telefoniczny Tak
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych Tak
Ciężar 47 kg/km
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483 Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483 Nie
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-60 °C
Numer RAL 5015

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
S000099471EN-03.pdf pdf (0.09 Mo)
5 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00549-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
Deklaracja
Certyfikat