LCS:FO ZEW.12XOM4 LUŹNA T+STAL
LCSFO
Legrand
LCS:FO ZEW.12XOM4 LUŹNA T+STAL
REF. 032548
PKWiU 27.31.11.0
EAN.
3414970965202
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
44,84 zł
/
m
Product available in
2000 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba włókien | 12 |
---|---|
Rodzaj tuby | Tuba luźna |
Liczba włókien w tubie | 12 |
Rodzaj włókna | Wielomodowy 50/125 |
Kategoria | OM4 |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Kabel z ochroną przed gryzoniami | Tak |
Materiał powłoki zewnętrznej | Inne |
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej | Polietylen (PE) |
Kolor powłoki/izolacji | Czarny |
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym | Nie |
Kabel z uszczelnieniem promieniowym | Tak |
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne) | Nie |
Geometria kabla | Okrągły |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2 | Nie |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R) | Nie |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A) | Nie |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B) | Nie |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C) | Nie |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D) | Nie |
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2 | Nie |
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1 | Nie |
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2 | Nie |
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3 | Nie |
---|---|
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6 | Brak |
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6 | Brak |
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6 | Brak |
Klasa kwasowości wg EN 13501-6 | Brak |
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23 | Nie |
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-25 | Brak |
Podtrzymanie funkcji zgodnie z EN 50200 | Brak |
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404) | Nie |
Odporność na chemikalia | Nie |
Odporność na promieniowanie UV | Tak |
Szerokość przewodu około | 8.5 mm |
Wysokość przewodu około | 8.5 mm |
Przybliżona średnica zewnętrzna | 8.5 mm |
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych | 85 mm |
Maks. wytrzymałość na rozciąganie podczas montażu | 3 kN |
Do instalacji podziemnych | Nie |
Wdmuchiwane | Nie |
Ciężar | 75 kg/km |
Rodzaj kodowania kolorów kabli światłowodowych zgodnie z normą S-12 Skanova | Nie |
Zakres temperatury pracy | -40-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ