LCS:FO KROS. LC-LC OM4-REV 1M
LCSFO
Legrand
LCS:FO KROS. LC-LC OM4-REV 1M
REF. 032695
PKWiU 27.31.11.0
EAN.
3414970965271
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
145,18 zł
/
sztuka
Product available in
3 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj włókna | Wielomodowy 50/125 |
---|---|
Kategoria | OM4 |
Liczba włókien | 2 |
Średnica zewnętrzna powłoki pojedynczego włókna | 2 mm |
Rodzaj kabla | Duplex |
Długość | 1 m |
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1 | LC-Duplex |
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2 | LC-Duplex |
---|---|
Połączenie 1 w wersji APC | Nie |
Połączenie 2 w wersji APC | Nie |
Kolor powłoki/izolacji | Turkusowy |
Przepust przeciwzgięciowy | Profilowany |
Typ stopnia komunikacji | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ