Skip to main content
Logo print

LCS:FO KROS. LC-LC OM4 0,5M

LCSFO Legrand

LCS:FO KROS. LC-LC OM4 0,5M

REF. 032633 PKWiU 27.31.11.0 EAN. 3245060326333
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
125,31 zł / sztuka Product available in 3 sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rodzaj włókna Wielomodowy 50/125
Kategoria OM4
Liczba włókien 2
Średnica zewnętrzna powłoki pojedynczego włókna 2 mm
Rodzaj kabla Duplex
Długość 0.5 m
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1 LC-Duplex
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2 LC-Duplex
Połączenie 1 w wersji APC Nie
Połączenie 2 w wersji APC Nie
Kolor powłoki/izolacji Turkusowy
Przepust przeciwzgięciowy Profilowany
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C) Tak
Zakres temperatury pracy -20-70 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-75 °C
Numer RAL 6027
Typ stopnia komunikacji Nie dotyczy

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01339EN-09.pdf pdf (0.15 Mo)