Skip to main content
Logo print

LCS:BLOK ZASILAJĄCY 6X2P+Z ZABEZPIECZENIEM 16A

PDU Legrand

LCS:BLOK ZASILAJĄCY 6X2P+Z ZABEZPIECZENIEM 16A

REF. 646830 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970765505
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
409,46 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rozmiar montażowy (znormalizowany) 19 cali (482,6 mm)
Rozmiar montażowy 465.1 mm
Kierunek montażu Poziomy/pionowy
Podłączenie elektryczne Przewód połączeniowy z wtyczką
Długość kabla 3 m
Liczba wyłączników nadprądowych 1
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F) 0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec) 6
Liczba gniazd C13 0
Liczba gniazd C19 0
Liczba gniazd C20 0
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363 0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska) 0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska) 0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska) 0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) 0
Liczba innych gniazd 0
Liczba jednostek U 1
Długość 465 mm
Szerokość 44.3 mm
Głębokość 52.5 mm
Napięcie zasilania 230 V
Typ ochronnika przepięciowego 2
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy Nie
Przełączalne Nie
SNMP Nie
Z wyświetlaczem Nie
Sposób odczytu Lokalnie
Ze wskaźnikiem LED Nie
Z bezpiecznikiem Nie
Amperomierz Nie
Pomiar temperatury Nie
Z materiałem montażowym Tak
Kolor Czarny
Odporność udarowa Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP) IP40
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Prąd znamionowy 16-16 A
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Zużycie w trybie czuwania 0 mA
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) 0 kA
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Nie
Numer RAL 9017
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Przekrój zacisków 1.5-6 mm²
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny
Przekrój żyły 1.5-1.5 mm²
Maksymalna średnica kabla wejściowego 10 mm
Liczba aparatów 0
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
S000093176EN-14.pdf pdf (3.13 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01740-V01.01-EN.pdf pdf (0.91 Mo)