LCS:BLOK ZASILAJĄCY 24X2P+Z KABLEM 3M
PDU
Legrand
LCS:BLOK ZASILAJĄCY 24X2P+Z KABLEM 3M
REF. 646851
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970765710
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
3 104,63 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rozmiar montażowy (znormalizowany) | Metryczny |
---|---|
Rozmiar montażowy | 1277 mm |
Kierunek montażu | Pionowy |
Podłączenie elektryczne | Przewód połączeniowy z wtyczką |
Rodzaj połączenia elektrycznego | CEE 32 A |
Długość kabla | 3 m |
Liczba wyłączników nadprądowych | 0 |
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F) | 0 |
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec) | 24 |
Liczba gniazd C13 | 0 |
Liczba gniazd C19 | 0 |
Liczba gniazd C20 | 0 |
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363 | 0 |
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska) | 0 |
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska) | 0 |
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska) | 0 |
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) | 0 |
Liczba innych gniazd | 0 |
Liczba jednostek U | 29 |
Długość | 1294 mm |
Szerokość | 52 mm |
Głębokość | 52.5 mm |
Napięcie zasilania | 230 V |
Typ ochronnika przepięciowego | 2 |
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy | Nie |
Przełączalne | Nie |
SNMP | Nie |
Z wyświetlaczem | Nie |
---|---|
Sposób odczytu | Lokalnie |
Ze wskaźnikiem LED | Nie |
Z bezpiecznikiem | Nie |
Amperomierz | Nie |
Pomiar temperatury | Nie |
Z materiałem montażowym | Tak |
Kolor | Czarny |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Prąd znamionowy | 32-32 A |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Zużycie w trybie czuwania | 0 mA |
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) | 0 kA |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Numer RAL | 9017 |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przekrój zacisków | 1.5-6 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny |
Przekrój żyły | 4-4 mm² |
Maksymalna średnica kabla wejściowego | 17 mm |
Liczba aparatów | 0 |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ