LCS:ADAPTER 4 MPO MULTIMODE
LCSFO
Legrand
LCS:ADAPTER 4 MPO MULTIMODE
REF. 032156
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970962324
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 536,99 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do liczby złączy/adapterów | 4 |
---|---|
Z liczbą złączy/adapterów | 4 |
Z płytą czołową | Nie |
Z obudową | Tak |
Z pigtailami | Nie |
Rodzaj włókna | Wielomodowy 50/125 |
Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego | MT/MPO |
Rodzaj złącza wtykowego wewnętrznego | MT/MPO |
---|---|
Kolor | Czarny |
Numer RAL | 9017 |
Sposób montażu | Inne |
Wysokość | 11 mm |
Szerokość | 97 mm |
Głębokość | 121 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ