LCS:6X PORT KAT6 UTP
LCSPK
Legrand
LCS:6X PORT KAT6 UTP
REF. 033763
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970870599
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
229,33 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo (Jack) |
---|---|
Rodzaj złącza wtykowego | RJ45 8(8) |
Ekranowany | Nie |
Kategoria | 6 |
Typ połączenia | Zacisk nożowy IDC |
Wymaga specjalnych narzędzi | Nie |
Do okrągłych kabli | Tak |
Do płaskich kabli | Nie |
Do skrętki | Tak |
Do przewodów sztywnych (drut) | Tak |
Kolor | Czarny |
Zakres AWG | 22-26 |
Szerokość | 17.5 mm |
Wysokość | 20.5 mm |
---|---|
Głębokość | 48.1 mm |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Stopień ochrony (IP) | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | -40-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Numer RAL | 0 |
Model antybakteryjny | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Sposób montażu | Inne |
Średnica otworu montażowego | 0-0 mm |
Typ przepustu | Nie dotyczy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
10 dokumenty
Certyfikat
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Certyfikat
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-Composant Cat6 UTP 3P-1200836
(0.06 Mo)
WYBIERZ