LCS:6 X PORT KAT5E FTP
LCSPK
Legrand
LCS:6 X PORT KAT5E FTP
REF. 033754
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970870377
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
232,24 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo (Jack) |
---|---|
Rodzaj złącza wtykowego | RJ45 8(8) |
Ekranowany | Nie |
Kategoria | 5E |
Typ połączenia | Zacisk nożowy IDC |
Wymaga specjalnych narzędzi | Nie |
Do okrągłych kabli | Tak |
Do płaskich kabli | Nie |
Do skrętki | Tak |
Do przewodów sztywnych (drut) | Tak |
Kolor | Czarny |
Zakres AWG | 22-26 |
Szerokość | 17.5 mm |
Wysokość | 20.5 mm |
---|---|
Głębokość | 48.1 mm |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Stopień ochrony (IP) | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | -40-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Numer RAL | 0 |
Model antybakteryjny | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Sposób montażu | Inne |
Średnica otworu montażowego | 0-0 mm |
Typ przepustu | Nie dotyczy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
5 dokumenty
Certyfikat
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
AoC-CL2_C5e_FTP_32753_ac1181030
(0.07 Mo)
Certyfikat
AoC-Composant Cat5e FTP 3P-1200835
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_C5e_FTP_32753_ac1181029
(0.07 Mo)
WYBIERZ