LCS OPASKA WIELOKROTNA 300MM CZERWONA
LCSAK
Legrand
LCS OPASKA WIELOKROTNA 300MM CZERWONA
REF. 033188
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060331887
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
11,73 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość taśmy | 16 mm |
---|---|
Długość taśmy | 300 mm |
Grubość opaski | 3 mm |
Średnica oplotu | 80-80 mm |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 220 N |
Zakres temperatur pracy | -5-40 °C |
Model | Taśma z rzepem |
Zamknięcie opaski | Na rzep |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Poliamid (PA) |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Odporność na promienie UV ASTM D6779 | Tak |
Bezhalogenowe | Nie |
Kolor | Czerwony |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Fluorescencyjne | Nie |
Model wykrywalny | Nie |
Obszar nadruku | Brak |
Możliwość rozpięcia | Nie |
Sposób mocowania | Inne |
Certyfikat VG | Nie |
Certyfikat MIL | Nie |
Certyfikat UL | Nie |
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V2 |
Model antybakteryjny | Nie |
Opaski kablowe odpowiednie dla | Kable |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ