LCS OPASKA WIELOKROTNA 225MM
LCSAK
Legrand
LCS OPASKA WIELOKROTNA 225MM
REF. 033195
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060331955
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
6,79 zł
/
sztuka
Product available in
50 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość taśmy | 15 mm |
---|---|
Długość taśmy | 225 mm |
Grubość opaski | 1.5 mm |
Średnica oplotu | 35-50 mm |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 100 N |
Zakres temperatur pracy | -25-70 °C |
Zakres temperatur dla montażu | -5-40 °C |
Model | Zewnętrzne ząbkowanie |
Zamknięcie opaski | Z tworzywa sztucznego |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Poliamid (PA) |
Zabezpieczenie powierzchni | Powlekanie tworzywem sztucznym |
Odporność na promienie UV ASTM D6779 | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
---|---|
Kolor | Czarny |
Przezroczysty | Nie |
Fluorescencyjne | Nie |
Model wykrywalny | Nie |
Obszar nadruku | Brak |
Możliwość rozpięcia | Nie |
Sposób mocowania | Inne |
Certyfikat VG | Nie |
Certyfikat MIL | Nie |
Certyfikat UL | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Opaski kablowe odpowiednie dla | Kable |