LCS KABEL TRANSMISYJNY U/UTP KAT.5E PVC
LCSKT
Legrand
LCS KABEL TRANSMISYJNY U/UTP KAT.5E PVC
REF. 032751
PKWiU 26.20.40.0
EAN.
3245060327514
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
3,46 zł
/
m
Product available in
305 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj kabla | U/UTP |
---|---|
Dwukierunkowy | Nie |
Materiał żyły | Miedź |
Rodzaj powierzchni żyły | Bez pokrycia |
Średnica żyły | 0.5 mm |
Znamionowy przekrój żyły | 0.2 mm² |
Rozmiar AWG | 24 |
Klasa żyły | Klasa 1 = jednodrutowa |
Liczba żył | 8 |
Liczba skrętek | 4 |
Struktura skrętki | Pary |
Materiał izolacji żyły | Inne |
Gatunek materiału izolacji żyły | Polietylen (PE) |
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2 | Nie |
Identyfikacja żył | Kolor |
Ekran na wiązkach | Brak |
Ułożenie skrętek | Pęczki |
Ekran wspólny | Brak |
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym | Nie |
Kabel z uszczelnieniem promieniowym | Tak |
Do instalacji podziemnych | Nie |
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie | Inne |
Powłoka ochronna | Brak |
Materiał powłoki zewnętrznej | Polichlorek winylu (PVC) |
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej | Polietylen (PE) |
Kolor powłoki/izolacji | Szary |
Pancerz/zbrojenie | Brak |
Geometria kabla | Okrągły |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2 | Tak |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R) | Nie |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A) | Nie |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B) | Nie |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C) | Nie |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D) | Nie |
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2 | Nie |
---|---|
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1 | Nie |
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2 | Nie |
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3 | Nie |
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6 | Eca |
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6 | Brak |
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6 | Brak |
Klasa kwasowości wg EN 13501-6 | Brak |
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23 | Nie |
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404) | Nie |
Przybliżona średnica zewnętrzna | 4.9 mm |
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem | 40 mm |
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia | 20 mm |
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu | 0-50 °C |
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -20-60 °C |
Kategoria | 5E |
Propagacja sygnału (NVP) | 66 % |
Odporność na promieniowanie UV | Nie |
Certyfikowany do zastosowań morskich | Nie |
Nadaje się jako kabel telefoniczny | Tak |
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych | Tak |
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny | Nie |
Nadaje się do zastosowania jako kabel alarmowy | Nie |
Żyła uziemiająca | Nie |
Z linką nośną | Nie |
Szerokość przewodu około | 4.6 mm |
Wysokość przewodu około | 4.6 mm |
Ciężar | 30 kg/km |
Impedancja falowa | 100 Ohm |
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483 | Nie |
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483 | Nie |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-60 °C |
Numer RAL | 7035 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
5 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
(0.07 Mo)
Deklaracja
DOP-DoP O-CO_001-12305-B
(1.08 Mo)
Deklaracja
DOP-DoP O-CO_001-12201-A
(0.51 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
WYBIERZ