LCS KABEL TRANSMISYJNY U/UTP KAT. 3 PCW 100 PAR
LCSKT
Legrand
LCS KABEL TRANSMISYJNY U/UTP KAT. 3 PCW 100 PAR
REF. 032888
PKWiU 27.32.13.0
EAN.
3245060328887
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
100,72 zł
/
m
Product available in
500 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Materiał żyły | Miedź |
---|---|
Rodzaj powierzchni żyły | Bez pokrycia |
Średnica żyły | 0.5 mm |
Znamionowy przekrój żyły | 0.2 mm² |
Rozmiar AWG | 24 |
Klasa żyły | Klasa 1 = jednodrutowa |
Liczba żył | 200 |
Liczba skrętek | 100 |
Struktura skrętki | Pary |
Materiał izolacji żyły | Inne |
Gatunek materiału izolacji żyły | Polietylen (PE) |
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2 | Nie |
Identyfikacja żył | Kolor |
Ekran na wiązkach | Brak |
Ułożenie skrętek | Pęczki |
Ekran wspólny | Brak |
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym | Nie |
Kabel z uszczelnieniem promieniowym | Tak |
Do instalacji podziemnych | Nie |
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie | Inne |
Powłoka ochronna | Brak |
Materiał powłoki zewnętrznej | Inne |
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej | Polietylen (PE) |
Kolor powłoki/izolacji | Szary |
Pancerz/zbrojenie | Brak |
Geometria kabla | Okrągły |
---|---|
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2 | Tak |
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2 | Tak |
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1 | Tak |
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2 | Tak |
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6 | Eca |
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6 | Brak |
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6 | Brak |
Klasa kwasowości wg EN 13501-6 | Brak |
Przybliżona średnica zewnętrzna | 21.4 mm |
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem | 172 mm |
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu | 0-50 °C |
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -20-60 °C |
Kategoria | 3 |
Propagacja sygnału (NVP) | 65 % |
Odporność na promieniowanie UV | Nie |
Certyfikowany do zastosowań morskich | Nie |
Nadaje się jako kabel telefoniczny | Tak |
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych | Tak |
Ciężar | 299 kg/km |
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483 | Nie |
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483 | Nie |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-60 °C |
Numer RAL | 7035 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja
DOP-DoP O-CO_037-12220-A
(0.19 Mo)
WYBIERZ