LCS KABEL KROSOWY OM3 SC/LC - 3M DUPLEX
LCSFO
Legrand
LCS KABEL KROSOWY OM3 SC/LC - 3M DUPLEX
REF. 032614
PKWiU 27.31.11.0
EAN.
3245060326142
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
127,61 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj włókna | Wielomodowy 50/125 |
---|---|
Kategoria | OM3 |
Liczba włókien | 2 |
Średnica zewnętrzna powłoki pojedynczego włókna | 2 mm |
Rodzaj kabla | Duplex |
Długość | 3 m |
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1 | SC-Duplex |
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2 | LC-Duplex |
Połączenie 1 w wersji APC | Nie |
Połączenie 2 w wersji APC | Nie |
---|---|
Kolor powłoki/izolacji | Turkusowy |
Przepust przeciwzgięciowy | Profilowany |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C) | Tak |
Zakres temperatury pracy | -20-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-75 °C |
Numer RAL | 6027 |
Typ stopnia komunikacji | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ