Skip to main content
Logo print

LCS KABEL KROSOWY KAT.6 FTP 3M PVC

LCSKK Legrand

LCS KABEL KROSOWY KAT.6 FTP 3M PVC

REF. 051764 PKWiU 27.32.13.0 EAN. 3245060517649
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
47,54 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rodzaj kabla F/UTP
Kategoria 6
Długość 3 m
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1 RJ45 8(8)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2 RJ45 8(8)
Kolor powłoki/izolacji Niebieski
Przepust przeciwzgięciowy Profilowany
Dźwignia blokująca Tak
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo Niebieski
Wykonanie trudnopalne Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404) Nie
Budowa kabla 1x4
Rozmiar AWG 26
Konfiguracja wtyków/pinów 1:1
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483 Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483 Nie
Numer RAL 5015
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
S000115527EN-00.pdf pdf (0.08 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00224-V03.01-EN.pdf pdf (0.94 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00224-V02.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)