LCS KABEL KROSOWY KAT.5E UTP 3M PVC
LCSKK
Legrand
LCS KABEL KROSOWY KAT.5E UTP 3M PVC
REF. 051638
PKWiU 27.32.13.0
EAN.
3245060516383
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
33,07 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj kabla | U/UTP |
---|---|
Kategoria | 5E |
Długość | 3 m |
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1 | RJ45 8(8) |
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2 | RJ45 8(8) |
Kolor powłoki/izolacji | Szary |
Przepust przeciwzgięciowy | Profilowany |
Dźwignia blokująca | Tak |
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo | Szary |
Wykonanie trudnopalne | Nie |
---|---|
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404) | Nie |
Budowa kabla | 1x4 |
Rozmiar AWG | 24 |
Konfiguracja wtyków/pinów | 1:1 |
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483 | Nie |
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483 | Nie |
Numer RAL | 7035 |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
WYBIERZ