LCS KABEL KROSOWY KAT. 6A S/FTP 2M LS0H ZIELONY
LCSKK
Legrand
LCS KABEL KROSOWY KAT. 6A S/FTP 2M LS0H ZIELONY
REF. 051867
PKWiU 27.32.13.0
EAN.
3245060518677
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
59,94 zł
/
sztuka
Product available in
5 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj kabla | S/FTP |
---|---|
Kategoria | 6A (IEC) |
Długość | 2 m |
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1 | RJ45 8(8) |
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2 | RJ45 8(8) |
Kolor powłoki/izolacji | Zielony |
Przepust przeciwzgięciowy | Profilowany |
Dźwignia blokująca | Tak |
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo | Zielony |
Wykonanie trudnopalne | Tak |
---|---|
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404) | Nie |
Budowa kabla | 1x4 |
Rozmiar AWG | 26 |
Konfiguracja wtyków/pinów | 1:1 |
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483 | Nie |
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483 | Nie |
Numer RAL | 6026 |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
8 dokumenty
Certyfikat
AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010
(0.07 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061
(0.06 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015
(0.08 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ