LCS KABEL KROSOWY F/UTP KAT. 6 RJ 45/RJ 45 15M
LCSKK
Legrand
LCS KABEL KROSOWY F/UTP KAT. 6 RJ 45/RJ 45 15M
REF. 051514
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060515140
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
372,00 zł
/
sztuka
Product available in
4 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj kabla | F/UTP |
---|---|
Kategoria | 6 |
Długość | 15 m |
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1 | RJ45 8(8) |
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2 | RJ45 8(8) |
Kolor powłoki/izolacji | Niebieski |
Przepust przeciwzgięciowy | Profilowany |
Dźwignia blokująca | Tak |
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo | Niebieski |
---|---|
Wykonanie trudnopalne | Tak |
Budowa kabla | 1x4 |
Rozmiar AWG | 26 |
Konfiguracja wtyków/pinów | 1:1 |
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483 | Nie |
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483 | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ