Skip to main content
Logo print

LCS KABEL KAT. 6A U/UTP LS0H 500M

LCSKT Legrand

LCS KABEL KAT. 6A U/UTP LS0H 500M

REF. 032787 PKWiU 27.32.13.0 EAN. 3245060327873
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
10,52 zł / m Product available in 500 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rodzaj kabla U/UTP
Dwukierunkowy Nie
Materiał żyły Miedź
Rodzaj powierzchni żyły Bez pokrycia
Średnica żyły 0.56 mm
Znamionowy przekrój żyły 0.25 mm²
Rozmiar AWG 23
Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowa
Liczba żył 8
Liczba skrętek 4
Struktura skrętki Pary
Materiał izolacji żyły Inne
Gatunek materiału izolacji żyły Polietylen (PE)
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2 Nie
Identyfikacja żył Kolor
Ekran na wiązkach Brak
Ułożenie skrętek Pęczki
Ekran wspólny Brak
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym Tak
Do instalacji podziemnych Nie
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie Inne
Powłoka ochronna Brak
Materiał powłoki zewnętrznej Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej Polietylen (PE)
Kolor powłoki/izolacji Żółty
Pancerz/zbrojenie Brak
Geometria kabla Okrągły
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2 Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R) Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A) Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B) Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C) Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D) Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2 Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1 Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2 Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3 Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6 Dca
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6 s2
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6 d2
Klasa kwasowości wg EN 13501-6 a1
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23 Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404) Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna 9 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem 72 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia 70 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu 0-50 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) -20-60 °C
Kategoria 6A (IEC)
Propagacja sygnału (NVP) 66 %
Odporność na promieniowanie UV Nie
Certyfikowany do zastosowań morskich Nie
Nadaje się jako kabel telefoniczny Tak
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych Tak
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny Nie
Nadaje się do zastosowania jako kabel alarmowy Nie
Żyła uziemiająca Nie
Z linką nośną Nie
Szerokość przewodu około 8.3 mm
Wysokość przewodu około 8.3 mm
Ciężar 64 kg/km
Impedancja falowa 100 Ohm
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483 Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483 Nie
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-60 °C
Numer RAL 1018

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
S000084251EN-03.pdf pdf (0.09 Mo)
6 dokumenty
Deklaracja
Deklaracja
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01307-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01411-V02.01-EN.pdf pdf (0.84 Mo)
Certyfikat
Certyfikat