LCS KABEL 6A F/UTP LSOH 500M
LCSKT
Legrand
LCS KABEL 6A F/UTP LSOH 500M
REF. 032778
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060327781
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
6,66 zł
/
m
Product available in
500 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj kabla | F/UTP |
---|---|
Dwukierunkowy | Nie |
Materiał żyły | Miedź |
Rodzaj powierzchni żyły | Bez pokrycia |
Średnica żyły | 0.56 mm |
Znamionowy przekrój żyły | 0.25 mm² |
Rozmiar AWG | 23 |
Klasa żyły | Klasa 1 = jednodrutowa |
Liczba żył | 8 |
Liczba skrętek | 4 |
Struktura skrętki | Pary |
Materiał izolacji żyły | Inne |
Gatunek materiału izolacji żyły | Polietylen (PE) |
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2 | Nie |
Identyfikacja żył | Kolor |
Ekran na wiązkach | Brak |
Ułożenie skrętek | Pęczki |
Ekran wspólny | Folia |
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym | Nie |
Kabel z uszczelnieniem promieniowym | Tak |
Do instalacji podziemnych | Nie |
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie | Inne |
Powłoka ochronna | Brak |
Materiał powłoki zewnętrznej | Inne |
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej | Polietylen (PE) |
Kolor powłoki/izolacji | Żółty |
Pancerz/zbrojenie | Brak |
Geometria kabla | Okrągły |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2 | Tak |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R) | Nie |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A) | Nie |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B) | Nie |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C) | Nie |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D) | Nie |
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2 | Tak |
---|---|
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1 | Tak |
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2 | Tak |
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3 | Nie |
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6 | Dca |
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6 | s2 |
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6 | d2 |
Klasa kwasowości wg EN 13501-6 | a1 |
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23 | Nie |
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404) | Nie |
Przybliżona średnica zewnętrzna | 7.3 mm |
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem | 59 mm |
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia | 67 mm |
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych | 29.5 mm |
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu | 0-50 °C |
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -20-60 °C |
Kategoria | 6A (IEC) |
Propagacja sygnału (NVP) | 66 % |
Odporność na promieniowanie UV | Nie |
Certyfikowany do zastosowań morskich | Nie |
Nadaje się jako kabel telefoniczny | Tak |
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych | Tak |
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny | Nie |
Nadaje się do zastosowania jako kabel alarmowy | Nie |
Żyła uziemiająca | Nie |
Z linką nośną | Nie |
Szerokość przewodu około | 8.3 mm |
Wysokość przewodu około | 8.3 mm |
Ciężar | 51 kg/km |
Impedancja falowa | 100 Ohm |
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483 | Nie |
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483 | Nie |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-60 °C |
Numer RAL | 1018 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
6 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015
(0.08 Mo)
Deklaracja
DOP-DoP O-CO_017-12305-B
(1.08 Mo)
Certyfikat
AoC-PL3_Cat6A_FTP_32778_ac1171016
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171014
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-CL4_Cat6A_STP_32778_ac1181044
(0.08 Mo)
WYBIERZ