![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75201004-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBPLUS 254/404 GŁ.ZAS.LW+POKR.
ZULOW
ZUCCHINI
LBPLUS 254/404 GŁ.ZAS.LW+POKR.
REF. 75201004
EAN.
8033777196388
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz | 40 A |
---|---|
Położenie zasilania | Na końcu |
Model | Pojedynczy |
Liczba biegunów | 3 |
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz | 0-400 V |
Kolor | Szary |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Długość | 227 mm |
Szerokość | 82 mm |
Wysokość | 85 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ