![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75221151-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB PLUS 40 A GŁOWICA ZASILAJĄCA ŚRODKOWA WERSJA 8 PRZEWODOWA
ZULOW
ZUCCHINI
LB PLUS 40 A GŁOWICA ZASILAJĄCA ŚRODKOWA WERSJA 8 PRZEWODOWA
REF. 75221151
EAN.
8033777078141
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz | 40 A |
---|---|
Położenie zasilania | Środek / na środku |
Model | Pojedynczy |
Liczba biegunów | 3 |
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz | 0-400 V |
Kolor | Szary |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Długość | 350 mm |
Szerokość | 135 mm |
Wysokość | 140 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ