LB PLUS 40 A ELEMENT PROSTY 3M Z 4 GNIAZDAMI WERSJA 4 PRZEWODOWA TYP A
ZULOW
ZUCCHINI
LB PLUS 40 A ELEMENT PROSTY 3M Z 4 GNIAZDAMI WERSJA 4 PRZEWODOWA TYP A
REF. 75200102
EAN.
8033777078233
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Pojedynczy |
---|---|
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz | 40 A |
Liczba biegunów | 3 |
Liczba przewodów (bez uziemienia) | 4 |
Model elastyczny | Nie |
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz | 0-400 V |
Liczba odpływów | 4 |
---|---|
Kolor | Szary |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Długość | 3000 mm |
Szerokość | 35 mm |
Wysokość | 46 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ