LACZNIKI ZACISK 1 GC
CBACY
Legrand
LACZNIKI ZACISK 1 GC
REF. CM559023
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075590235
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przelotowy |
---|---|
Materiał | Stal |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk ogniowy |
Rozmiar gwintu metrycznego | 10 |
---|---|
Do grubości kołnierza | 5-20 mm |
Średnica otworu | 12 mm |
Obciążenie niszczące | 9500 N |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ